??
Výběr CAD modelu
K0375.10
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0375 - Upínače pro válcové díly
Kusovník
K0375.10
BESTKIPP
Objednací číslo
K0375.10
D
Obrobek průměr
30-40 mm
D1
Průměr
20
D2
Průměr
20 mm
D3
Průměr závitu
M 10 mm
G1
Závit
M 6
G
Průměr závitu
M 12 mm
H
Výška hlava šroubu
10 mm
K
10 mm
L
Délka
mm
Enter value for L
Délka
mm
cm
inch
ft
L1
Délka
20 mm
SW
Otvor klíče
8 mm
X
+ 0.2 mm
4.8 mm
MX
Upínací moment
290 Nm
ANZDM
Utahovací moment max. Nm
46
GEW
Hmotnost cca
0.1030 kg
BMWZ
Objednací číslo pro montážní nářadí
K0375.910 mm
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245028481
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions